O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088819 | EAN 4012195192190
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungO-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 14,5 mm Ausführung O-Ring Dimension PG9 Geeignet für Gewindemaß PG 9 Innendurchmesser 13 mm Maß D 13 mm Maß S 1,5 mm Stärke 1,5 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 PG 9 / 2088819 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 171 PG 9 / 2088819 , 0.58MB , pdf