Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086181 | EAN 4012195655534

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Breite 46 mm
Dichtbereich D max. 27 mm
Dichtbereich D min. 19 mm
Dimension M40
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindelänge 8 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Höhe 41 mm
Länge 43 mm
Maß D1 19 mm
Maß E 46 mm
Maß G M40x1,5 mm
Maß L 33 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 4,5 mm
Maß L3 16,4 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 43
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM16 EMV-K M16 x 1,5 nein 2086165
50 Stück 1.042,20 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20 EMV-K M20 x 1,5 nein 2086169
25 Stück 1.237,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25 EMV-K M25 x 1,5 nein 2086173
25 Stück 1.704,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32 EMV-K M32 x 1,5 nein 2086177
20 Stück 2.137,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40 EMV-K M40 x 1,5 nein 2086181
5 Stück 3.444,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50 EMV-K M50 x 1,5 nein 2086185
5 Stück 6.024,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63 EMV-K M63 x 1,5 nein 2086189
5 Stück 9.805,15 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen 169 MSS M40 2091725
25 Stück 585,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM40 EMV-K / 2086181
Download