Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086169 | EAN 4012195655480
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRobuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 24 mm Dichtbereich D max. 13 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension M20 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M20 x 1,5 Gewindelänge 6 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Höhe 33,5 mm Länge 22 mm Maß D1 9 mm Maß E 24 mm Maß G M20x1,5 mm Maß L 27,5 mm Maß L1 6 mm Maß L2 3,5 mm Maß L3 13,3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 22 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.31MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,