Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2086147 | EAN 4012195811152

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 35 mm
Dichtbereich D min. 24 mm
Dimension M50
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 60 mm
Maß L max. 38,5 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 4,5 mm
Maß L3 25 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 55
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE
V-TEC VM LM12 MS M12 x 1,5 nein 2086111
50 Stück
V-TEC VM LM16 MS M16 x 1,5 nein 2086117
50 Stück
V-TEC VM LM20 MS M20 x 1,5 nein 2086123
25 Stück
V-TEC VM LM25 MS M25 x 1,5 nein 2086129
25 Stück
V-TEC VM LM32 MS M32 x 1,5 nein 2086135
10 Stück
V-TEC VM LM40 MS M40 x 1,5 nein 2086141
5 Stück
V-TEC VM LM50 MS M50 x 1,5 nein 2086147
5 Stück
V-TEC VM LM63 MS M63 x 1,5 nein 2086153
5 Stück
V-TEC VM LM75MS1 M75 x 1,5 nein 2086156
3 Stück
V-TEC VM LM75MS2 M75 x 1,5 nein 2086159
3 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gegenmutter, metrisches Gewinde Gegenmutter, metrisches Gewinde 169 MS M50 2091674
50 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM LM50 MS / 2086147
Download