Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
Art.Nr. 2086111 | EAN 4012195810254
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRobuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 6 mm Dichtbereich D min. 3 mm Dimension M12 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M12 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 15,5 mm Maß L max. 20 mm Maß L1 10 mm Maß L2 3 mm Maß L3 11,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 14 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM LM12 MS / 2086111 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM LM12 MS / 2086111 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,