Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086030 | EAN 4012195809418

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 13 mm
Dichtbereich D min. 9 mm
Dimension M20
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Instabiler Drehmoment 3,5 Nm
Maß E 24 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 3,5 mm
Maß L3 16,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 22
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 24 mm
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 MS M12 x 1,5 nein 2086018
50 Stück 297,25 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM16 MS M16 x 1,5 nein 2086024
50 Stück 325,25 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20 MS M20 x 1,5 nein 2086030
25 Stück 425,45 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25 MS M25 x 1,5 nein 2086036
25 Stück 720,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32 MS M32 x 1,5 nein 2086042
20 Stück 1.043,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40 MS M40 x 1,5 nein 2086048
5 Stück 1.574,20 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50 MS M50 x 1,5 nein 2086054
5 Stück 3.444,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63 MS M63 x 1,5 nein 2086060
5 Stück 6.183,45 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde Gegenmutter, metrisches Gewinde 169 MS M20 2091623
100 Stück 35,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung V-TEC VM20 MS / 2086030 , 0.13MB , pdf
Download

V-TEC VM20 MS / 2086030
Download