Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085798 | EAN 4012195841098

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.
Klemmeinsatz aus Polyamid.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.
Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Geprüft nach DIN EN 62444.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 25 mm
Dichtbereich D min. 18 mm
Dimension PG29
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 29
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 43,5 mm
Maß L max. 39 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 23 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 40
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC L PG9 MS Pg 9 nein 2085739
50 Stück 889,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG11 MS Pg 11 nein 2085747
50 Stück 1.031,10 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 nein 2085755
50 Stück 1.267,45 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG16 MS Pg 16 nein 2085763
25 Stück 1.339,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG21 MS Pg 21 nein 2085771
25 Stück 2.258,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG29 MS Pg 29 nein 2085798
10 Stück 3.573,90 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG48 MS Pg 48 nein 2085836
5 Stück 16.305,05 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 169 MS PG29 2091291
100 Stück 189,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

V-TEC L PG29 MS / 2085798
Download