Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2085771 | EAN 4012195841036

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.
Klemmeinsatz aus Polyamid.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.
Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Geprüft nach DIN EN 62444.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 18 mm
Dichtbereich D min. 14 mm
Dimension PG21
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 21
Gewindeart PG
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 21
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 33,5 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 4,5 mm
Maß L3 20 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 30
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC L PG9 MS Pg 9 nein 2085739
50 Stück 889,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG11 MS Pg 11 nein 2085747
50 Stück 1.031,10 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 nein 2085755
50 Stück 1.267,45 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG16 MS Pg 16 nein 2085763
25 Stück 1.339,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG21 MS Pg 21 nein 2085771
25 Stück 2.258,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG29 MS Pg 29 nein 2085798
10 Stück 3.573,90 € Preis / 100 Stück
V-TEC L PG48 MS Pg 48 nein 2085836
5 Stück 16.305,05 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 169 MS PG21 2091216
100 Stück 94,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

V-TEC L PG21 MS / 2085771
Download