Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085623 | EAN 4012195190035

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 10 mm
Dichtbereich D min. 3,5 mm
Dimension PG11
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 22,2 mm
Maß L max. 24 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 3 mm
Maß L3 15 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 20
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 MS Pg 7 nein 2085607
50 Stück 644,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG9 MS Pg 9 nein 2085615
50 Stück 712,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG11 MS Pg 11 nein 2085623
50 Stück 826,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG13 MS Pg 13,5 nein 2085631
50 Stück 1.015,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG16 MS Pg 16 nein 2085658
25 Stück 1.071,80 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG21 MS Pg 21 nein 2085666
25 Stück 1.808,45 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG29 MS Pg 29 nein 2085674
20 Stück 2.858,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG36 MS Pg 36 nein 2085682
10 Stück 5.217,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG42 MS Pg 42 nein 2085690
5 Stück 9.960,60 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG48 MS Pg 48 nein 2085704
5 Stück 13.043,60 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 169 MS PG11 2091119
100 Stück 48,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

V-TEC PG11 MS / 2085623
Download