Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2083716 | EAN 4012195517757
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 13,5 mm Dichtbereich D min. 7,5 mm Dimension M20 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M20 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 7 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 24,4 mm Maß L 18 mm Maß L max. 18 mm Maß L1 7 mm Maß L2 18 mm Maß L3 3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 22 mm Schlüsselweite 2 20 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS M20 / 2083716 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung 162 MS M20 / 2083716 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 162 MS M20 / 2083716 , 0.09MB , pdf