Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056593 | EAN 4012195300106

12
35 mm²
750 V
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 35 ÷ mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig.
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 35 mm²
Technische Daten

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 35 mm²
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 18 mm
Breite 36,4 mm
Dimension 35,0mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe schwarz
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Höhe 29,2 mm
Länge 212,6 mm
Nennquerschnitt min. 35 mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennspannung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
80 CE WS/EKL 5E 12 35 mm² 750 V weiß 2056590
10 Stück 3.326,20 € Preis / 100 Stück
80 CE SW/EKL 5E 12 35 mm² 750 V schwarz 2056593
10 Stück 3.326,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

80 CE SW/EKL 5E / 2056593
Download