Reihenlüsterklemmen 10 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056372 | EAN 4012195702498
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 10 ÷ mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 57 A
Max. klemmbar je Seite: 10 mm² eindrähtig oder 6 mm² mehrdrähtig/ flexibel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 10 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 2,5 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 11,5 mm Breite 23 mm Dimension 10,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Höhe 17 mm Länge 134 mm Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 57 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 10 mm² eindrähtig oder 6 mm² mehrdrähtig/ flexibel mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 76 CE WS/EKL 2 S / 2056372 , 0.14MB , pdf