Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056089 | EAN 4012195879251
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 1 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 8,1 mm Breite 16,6 mm Dimension 4,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe schwarz Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Höhe 13 mm Länge 95 mm Nennquerschnitt min. 4 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 32 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 72 CE SW/EKL 0 S / 2056089 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung 72 CE SW/EKL 0 S / 2056089 , 0.05MB , pdf