Steckklemme, 3-polig
Art.Nr. 2054485 | EAN 4012195879916
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +90 °C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1,5 mm² Anzahl der Klemmstellen 3 Breite 15,6 mm Dimension 3x2,5mm² Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C Geeignet für flexible Leiter nein Geeignet für Massivleiter nein Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Höhe 8,9 mm Länge 17,2 mm Mit Betätigungshebeln nein Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 0,5 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Polzahl 3 Querschnitt 3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm² Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 61 325 LGR / 2054485 , 0.35MB , pdfEU-Konformitätserklärung 61 325 LGR / 2054485 , 0.05MB , pdf