Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2050315 | EAN 4012195594857

nein
schwarz
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 8 mm
Dichtbereich D min. 5 mm
Dimension M16
explosionsgeschützt ja
Farbe schwarz
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ja
für Ex-Zone Gas 1, 2
für Ex-Zone Staub 21, 22
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 16
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 2,75 Nm
Maß E 21 mm
Maß G M16 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L min. 21 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 19
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 21 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 40 °C
Temperatureinsatzbereich min. -10 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTEC EX M16 SW M16 x 1,5 nein schwarz 2050315
50 Stück 882,30 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M20 SW M20 x 1,5 nein schwarz 2050323
50 Stück 1.198,20 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M25 SW M25 x 1,5 nein schwarz 2050331
25 Stück 2.244,55 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M32 SW M32 x 1,5 nein schwarz 2050358
20 Stück 3.521,30 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M40 SW M40 x 1,5 nein schwarz 2050366
10 Stück 5.374,70 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M50 SW M50 x 1,5 nein schwarz 2050374
5 Stück 8.956,90 € Preis / 100 Stück
VTEC EX M63 SW M63 x 1,5 nein schwarz 2050382
5 Stück 9.813,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

VTEC EX M16 SW / 2050315
Download