Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2049112 | EAN 4012195095712

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M40
Farbe schwarz
Gewinde M40_x_1,5
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E 56 mm
Maß L 7 mm
Schlagfest nein
Schlüsselweite 50
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß E Maß L Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 M12 SW PA 19 mm 5 mm M12_x_1,5 17 2049066
100 Stück 16,60 € Preis / 100 Stück
116 M16 SW PA 25 mm 5 mm M16_x_1,5 22 2049074
100 Stück 17,90 € Preis / 100 Stück
116 M20 SW PA 29 mm 6 mm M20_x_1,5 26 2049082
100 Stück 20,70 € Preis / 100 Stück
116 M25 SW PA 36 mm 6,5 mm M25_x_1,5 32 2049090
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
116 M32 SW PA 46 mm 7 mm M32_x_1,5 41 2049104
50 Stück 49,70 € Preis / 100 Stück
116 M40 SW PA 56 mm 7 mm M40_x_1,5 50 2049112
25 Stück 69,95 € Preis / 100 Stück
116 M50 SW PA 68 mm 8 mm M50_x_1,5 60 2049120
25 Stück 148,50 € Preis / 100 Stück
116 M63 SW PA 83 mm 8 mm M63_x_1,5 75 2049139
25 Stück 181,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

116 M40 SW PA / 2049112
Download