Kontroll-T-Stück ohne Gewinde

Art.Nr. 2047592 | EAN 4012195957836

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension Ø40mm
Größe 40
Halogenfrei nein
Länge 156 mm
Maß D 96 mm
Maß l 40 mm
Maß L 156 mm
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Werkstoff Aluminiumdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß L Größe Art.Nr. Menge kl. VKE
SKT16W ALU 47,5 mm 72 mm 16 2047588
5 Stück
SKT20W ALU 65 mm 102 mm 20 2047589
5 Stück
SKT25W ALU 75 mm 115 mm 25 2047590
5 Stück
SKT32W ALU 96 mm 156 mm 32 2047591
4 Stück
SKT40W ALU 96 mm 156 mm 40 2047592
4 Stück
SKT50W ALU 124,5 mm 194 mm 50 2047593
2 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SKT40W ALU / 2047592 , 0.13MB , pdf
Download

SKT40W ALU / 2047592
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C