Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046863 | EAN 4012195924876

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 40
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 Installationsrohr Muffe
Anschluss 2 Installationsrohr Außengewinde (metrisch)
Aufputz ja
Außendurchmesser 25 mm
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Betoninstallation ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7278 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension M25x1,5,3000
Gewinde M25x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installation im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Klassifizierungscode 55571
Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß l 18 mm
Maß M M25
Maß t 1,5 mm
Maschinen und Anlageinstallation nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß L Maß t Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
SM16W G 16 mm 3000 mm 1,3 mm M16x1,5 2046861
30 m
SM20W G 20 mm 3000 mm 1,5 mm M20x1,5 2046862
30 m
SM25W G 25 mm 3000 mm 1,5 mm M25x1,5 2046863
30 m
SM32W G 32 mm 3000 mm 1,5 mm M32x1,5 2046864
21 m
SM40W G 40 mm 3000 mm 1,5 mm M40x1,5 2046865
15 m
SM50W G 50 mm 3000 mm 1,5 mm M50x1,5 2046866
15 m
SM63W G 63 mm 3000 mm 1,7 mm M63x1,5 2046867
9 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde SBNM25 G 2046780
25 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde SVM25W G 2046877
50 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Abstandschelle 733 G Abstandschelle 733 G ASL 733 25 G 1362768
25 Stück
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau 129 TB M25 2047839
50 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung SM25W G / 2046863 , 0.13MB , pdf
Download

SM25W G / 2046863
Download