Galvanisch verzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046844 | EAN 4012195924685

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende
Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende
Aufputz ja
Außendurchmesser 40 mm
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,7176 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension Ø40, 3000mm
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installation im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Klassifizierungscode 44571
Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M40
Maß t 1,2 mm
Maschinen und Anlageinstallation nein
Mit Muffe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Außendurchmesser Maß M Art.Nr. Menge kl. VKE
S16W G 16 mm M16 2046840
30 m
S20W G 20 mm M20 2046841
30 m
S25W G 25 mm M25 2046842
30 m
S32W G 32 mm M32 2046843
21 m
S40W G 40 mm M40 2046844
15 m
S50W G 50 mm M50 2046845
15 m
S63W G 63 mm M63 2046846
9 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde SBN40 G 2046812
15 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde SV40W G 2046858
25 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Abstandschelle 733 G Abstandschelle 733 G ASL 733 44 G 1362780
20 Stück
Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau 129 TB M40 2047863
30 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung S40W G / 2046844 , 0.13MB , pdf
Download

S40W G / 2046844
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C