Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046816 | EAN 4012196387953

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,412 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension Ø16mm
Flexibel nein
für Rohrdurchmesser nominal 50 mm
Halogenfrei nein
Maß A 43,7 mm
Maß B 103 mm
Maß D 18,6 mm
Maß d 16,6 mm
Maß l 25 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß t 1 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser nominal Art.Nr. Menge kl. VKE
SBN16 FT 50 mm 2046816
15 Stück
SBN20 FT 20 mm 2046817
25 Stück
SBN25 FT 25 mm 2046818
25 Stück
SBN32 FT 32 mm 2046819
20 Stück
SBN40 FT 40 mm 2046820
15 Stück
SBN50 FT 50 mm 2046821
5 Stück
SBN63 FT 63 mm 2046822
3 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SBN16 FT / 2046816 , 0.13MB , pdf
Download

SBN16 FT / 2046816
Download