Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046814 | EAN 4012196387892

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension Ø63mm
Flexibel nein
für Rohrdurchmesser nominal 63 mm
Halogenfrei nein
Maß A 163 mm
Maß B 446 mm
Maß D 67 mm
Maß d 64 mm
Maß l 90 mm
Maß M M63
Maß R 250 mm
Maß t 1,5 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Werkstoff Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser nominal Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBN16 G 16 mm 2046808
15 Stück 937,55 € Preis / 100 Stück
SBN20 G 20 mm 2046809
25 Stück 992,65 € Preis / 100 Stück
SBN25 G 25 mm 2046810
25 Stück 1.103,10 € Preis / 100 Stück
SBN32 G 32 mm 2046811
20 Stück 1.345,45 € Preis / 100 Stück
SBN40 G 40 mm 2046812
15 Stück 2.029,20 € Preis / 100 Stück
SBN50 G 50 mm 2046813
5 Stück 2.856,00 € Preis / 100 Stück
SBN63 G 63 mm 2046814
3 Stück 3.804,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SBN63 G / 2046814
Download