Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Art.Nr. 2046783 | EAN 4012196387540
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gewinde Dimension M50x1,5 Flexibel nein für Rohrdurchmesser nominal 50 mm Gewinde M50x1,5 Halogenfrei nein Maß A 133 mm Maß B 358 mm Maß D 50 mm Maß l 25 mm Maß M M50 Maß R 200 mm Maß t 1,6 mm Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Mit Muffe ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Zweiteilig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBNM50 G / 2046783 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung SBNM50 G / 2046783 , 0.06MB , pdf