Edelstahl-Muffe V4A
Art.Nr. 2046773 | EAN 4012195924296
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Steck Dimension Ø32mm für Rohrdurchmesser 32 mm Größe 32 Halogenfrei ja Länge 70 mm Maß d 32,2 mm Maß D 34,7 mm Maß L 70 mm Maß l 35 mm Maß M M32 Maß t 1,25 mm Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zweiteilig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SV32W A4 / 2046773 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung SV32W A4 / 2046773 , 0.05MB , pdf