Edelstahlrohr V2A
Art.Nr. 2046723 | EAN 4012195923671
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungElektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,4775 kg CO₂e / 1 Meter Dimension Ø32, 3000mm Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich ja Installation im Freien ja Klassifizierungscode 55571 Länge 3000 mm Maß D 32 mm Maß L 3000 mm Maß M M32 Maß t 1,2 mm Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche blank, nachbehandelt Oberfläche gebürstet ja Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 400 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S32W A2 / 2046723 , 0.24MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,