Schwarz pulverbeschichtetes Stahlrohr, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046565 | EAN 4012195782032
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungElektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss 1 Installationsrohr Rohrende Anschluss 2 Installationsrohr Rohrende Aufputz ja Außendurchmesser 16 mm Ausführung Rohre starr ohne Gewinde Betoninstallation ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,761 kg CO₂e / 1 Meter Dimension Ø16, 3000mm Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Hohlwandinstallation ja Installation auf Holz ja Installation im Erdreich nein Installation im Freien nein Klassifizierungscode 44561 Länge 3000 mm Maß D 16 mm Maß L 3000 mm Maß M M16 Maß t 1 mm Maschinen und Anlageinstallation ja Mit Muffe nein Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid Oberfläche gebürstet nein Oberfläche poliert nein Temperatureinsatzbereich max. 250 °C Temperatureinsatzbereich min. -45 °C Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja Unterflurinstallation (Estrich) ja Unterputz ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S16W SW / 2046565 , 0.23MB , pdfBroschüre OBO Metallrohr-Systeme , 3.60MB , pdfEU-Konformitätserklärung S16W SW / 2046565 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung S16W SW / 2046565 , 0.09MB , pdf