Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046554 | EAN 4012195781929

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gewinde
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1733 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M20x1,5
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Länge 30 mm
Maß d 20 mm
Maß D 22,5 mm
Maß L 30 mm
Maß M M20
Maß t 2 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 400 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Stahl
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
SVM16W DN 16 mm M16x1,5 2046553
25 Stück
SVM20W DN 20 mm M20x1,5 2046554
50 Stück
SVM25W DN 25 mm M25x1,5 2046556
50 Stück
SVM32W DN 32 mm M32x1,5 2046557
50 Stück
SVM40W DN 40 mm M40x1,5 2046558
25 Stück
SVM50W DN 50 mm M50x1,5 2046559
10 Stück
SVM63W DN 63 mm M63x1,5 2046560
5 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SVM20W DN / 2046554 , 0.13MB , pdf
Download

SVM20W DN / 2046554
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C