Aluminium-Muffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046055 | EAN 4012195926283

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Dimension M32x1,5
für Rohrdurchmesser 32 mm
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Länge 45 mm
Maß d 32 mm
Maß D 35 mm
Maß L 45 mm
Maß M M32
Maß t 2,5 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 250 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Aluminium
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß d Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVM16W ALU 18,5 mm 16 mm M16x1,5 2046052
50 Stück 580,20 € Preis / 100 Stück
SVM20W ALU 22,5 mm 20 mm M20x1,5 2046053
50 Stück 615,85 € Preis / 100 Stück
SVM25W ALU 28 mm 25 mm M25x1,5 2046054
50 Stück 698,65 € Preis / 100 Stück
SVM32W ALU 35 mm 32 mm M32x1,5 2046055
50 Stück 805,05 € Preis / 100 Stück
SVM40W ALU 43,5 mm 40 mm M40x1,5 2046056
20 Stück 1.065,40 € Preis / 100 Stück
SVM50W ALU 53,5 mm 50 mm M50x1,5 2046057
20 Stück 1.396,80 € Preis / 100 Stück
SVM63W ALU 66,5 mm 63 mm M63x1,5 2046058
20 Stück 1.692,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SVM32W ALU / 2046055
Download