Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046028 | EAN 4012195926085

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Steck
Dimension Ø63mm
für Rohrdurchmesser 63 mm
Größe 63
Halogenfrei ja
Länge 110 mm
Maß d 63,2 mm
Maß D 66,2 mm
Maß l 55 mm
Maß L 110 mm
Maß M 63
Maß t 1,5 mm
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Oberfläche gebürstet nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich max. 250 °C
Temperatureinsatzbereich min. -45 °C
Werkstoff Aluminium
Zweiteilig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß d Art.Nr. Menge kl. VKE
SV16W ALU 18,6 mm 16,2 mm 2046022
50 Stück
SV20W ALU 22,6 mm 20,2 mm 2046023
50 Stück
SV25W ALU 27,6 mm 25,2 mm 2046024
50 Stück
SV32W ALU 34,6 mm 32,2 mm 2046025
50 Stück
SV40W ALU 43 mm 40,2 mm 2046026
20 Stück
SV50W ALU 53 mm 50,2 mm 2046027
20 Stück
SV63W ALU 66,2 mm 63,2 mm 2046028
20 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SV63W ALU / 2046028 , 0.13MB , pdf
Download

SV63W ALU / 2046028
Download