Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2036134 | EAN 4012195172390
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStandard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 27 mm Dichtbereich D max. 13 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension PG13,5 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 13,5 Gewindeart PG Gewindelänge 9 mm Gewindenenngröße 13,5 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 37 mm Länge 27 mm Maß D1 13 mm Maß D2 27 mm Maß D3 13,4 mm Maß D4 13,5 mm Maß G Pg13,5 mm Maß L max. 28 mm Maß L1 9 mm Maß L2 16 mm Maß L3 5 mm Maß L4 10,8 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 1 24 mm Schlüsselweite 2 21 mm Schutzart IP65 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Polystyrol Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 106 PG13.5 / 2036134 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 106 PG13.5 / 2036134 , 0.16MB , pdf