Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2030756 | EAN 4012195434412
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG16-PG11 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 10 mm Gewindemaß PG Außen 16 Gewindemaß PG Innen 11 Halogenfrei ja Maß D 11,5 mm Maß E 29 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 10,5 mm Schlüsselweite 27 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R PG16-11 PA / 2030756 , 0.21MB , pdf