Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030659 | EAN 4012195403517
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50-M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 12 mm Gewindemaß metrisch Außen 50 Gewindemaß metrisch Innen 25 Halogenfrei ja Maß E 60 mm Maß L 18 mm Maß L1 12 mm Maß L2 6 mm Maß L3 18 mm Schlüsselweite 55 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M50-25 PA / 2030659 , 0.21MB , pdf