Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2030634 | EAN 4012195401711
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32-M16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindemaß metrisch Außen 32 Gewindemaß metrisch Innen 16 Halogenfrei ja Maß E 40 mm Maß L 16 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 16 mm Schlüsselweite 36 Vernickelt nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 R M32-16 PA / 2030634 , 0.21MB , pdf