Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030016 | EAN 4012195375913
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAnschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 31,3 mm Ausführung Flachdichtring Dimension M25 Geeignet für Gewindemaß metrisch 25 Innendurchmesser 25 mm Maß D1 31,3 mm Maß D2 25 mm Maß t 1,4 mm Stärke 1,4 mm Werkstoff Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 F M25 PE / 2030016 , 0.17MB , pdf