Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2030012 | EAN 4012195375678

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 25,1 mm
Ausführung Flachdichtring
Dimension M20
Geeignet für Gewindemaß metrisch 20
Innendurchmesser 20 mm
Maß D1 25,1 mm
Maß D2 20 mm
Maß t 1,1 mm
Stärke 1,1 mm
Werkstoff Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D1 Maß D2 Maß t Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 F M12 PE 16,3 mm 12 mm 1 mm 2030004
100 Stück 24,40 € Preis / 100 Stück
107 F M16 PE 20,9 mm 16 mm 1,1 mm 2030008
100 Stück 25,45 € Preis / 100 Stück
107 F M20 PE 25,1 mm 20 mm 1,1 mm 2030012
100 Stück 29,30 € Preis / 100 Stück
107 F M25 PE 31,3 mm 25 mm 1,4 mm 2030016
100 Stück 35,25 € Preis / 100 Stück
107 F M32 PE 37,6 mm 32 mm 1,7 mm 2030020
100 Stück 40,45 € Preis / 100 Stück
107 F M40 PE 49,1 mm 40 mm 1,7 mm 2030024
100 Stück 46,55 € Preis / 100 Stück
107 F M50 PE 60,1 mm 50 mm 2 mm 2030028
100 Stück 88,25 € Preis / 100 Stück
107 F M63 PE 73,8 mm 63 mm 2 mm 2030032
100 Stück 141,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 F M20 PE / 2030012
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C