Verschlussstopfen, metrisch und PG

Art.Nr. 2029533 | EAN 4012196117529

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 39 mm
Ausführung sonstige
Dimension 35mm
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Geeignet für Gewindemaß metrisch 50
Geeignet für Gewindemaß PG 42
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt ja
Größe M50 / Pg42
Halogenfrei ja
Innendurchmesser 35 mm
Maß D1 35 mm
Maß D2 39 mm
Maß H 29 mm
Maß L 25 mm
Schlagfest nein
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Geeignet für Gewindemaß metrisch Geeignet für Gewindemaß PG Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107VS VM 5 PA 12 9 2029511
50 Stück 61,40 € Preis / 100 Stück
107VS VM 9 PA 16 13,5 2029514
50 Stück 62,35 € Preis / 100 Stück
107VS VM 12 PA 20 16 2029517
50 Stück 63,35 € Preis / 100 Stück
107VS VM 16 PA 25 21 2029520
50 Stück 64,05 € Preis / 100 Stück
107VS VM 20 PA 32 29 2029523
25 Stück 98,55 € Preis / 100 Stück
107VS VM 27 PA 40 36 2029529
10 Stück 149,80 € Preis / 100 Stück
107VS VM 35 PA 50 42 2029533
5 Stück 305,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107VS VM 35 PA / 2029533
Download