Einschnittring

Art.Nr. 2029103 | EAN 4012195167051

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0037 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max. 10 mm
Dichtbereich D min. 5 mm
Dimension PG9
Farbe schwarz
Größe M16
Größe Pg 9
Maß D1 5 mm
Maß D2 13,3 mm
Maß D3 7,5 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 12,5 mm
Maß H 5,5 mm
Werkstoff Kautschuk-Mischung
Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE
107 B PG9 Pg 9 M16 2029103
100 Stück
107 B PG11 Pg 11 - 2029111
100 Stück
107 B PG13.5 Pg 13,5 M20 2029138
100 Stück
107 B PG16 Pg 16 M25 2029162
100 Stück
107 B PG21 Pg 21 - 2029219
100 Stück
107 B PG29 Pg 29 M32 2029294
100 Stück
107 B PG36 Pg 36 M40 2029367
50 Stück
107 B PG42 Pg 42 M50 2029421
50 Stück
107 B PG48 Pg 48 M63 2029480
50 Stück
Downloads

Download

107 B PG9 / 2029103
Download