Staubschutzplättchen, metrisch
Art.Nr. 2028883 | EAN 4012195035596
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension M40 Farbe schwarz Größe M40 Maß D 40 mm Maß t 1,5 mm Schlagfest nein Werkstoff Zell - Polyethylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 S VTEC M40 / 2028883 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 107 S VTEC M40 / 2028883 , 0.05MB , pdf