Staubschutzplättchen, metrisch

Art.Nr. 2028873 | EAN 4012195035350

1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zell-Polyethylen.
Schutzplättchen zum staubdichten Verschließen der V-TEC VM und V-TEC VM MS-Kabelverschraubungen vor der Installation des Kabels.
Anwendung: Die Plättchen werden zwischen Hutmutter und Dichtung vormontiert. Bei der Installation des Kabels brauchen sie nicht entfernt zu werden, sondern werden mit dem Kabel einfach nach innen durchgestoßen.
Anmerkung: Die Plättchen bieten keinen mechanischen Schutz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung sonstige
Dimension M16
Farbe schwarz
Größe M16
Maß D 16 mm
Maß t 1,5 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Zell - Polyethylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D Maß t Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 S VTEC M12 12 mm 1,5 mm M12 2028870
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M16 16 mm 1,5 mm M16 2028873
100 Stück 25,75 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M20 20 mm 1,5 mm M20 2028875
100 Stück 28,05 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M25 25 mm 1,5 mm M25 2028877
100 Stück 35,25 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M32 32 mm 1,5 mm M32 2028880
100 Stück 40,45 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M40 40 mm 1,5 mm M40 2028883
100 Stück 50,85 € Preis / 100 Stück
107 S VTEC M50 50 mm 1,5 mm M50 2028885
100 Stück 58,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

107 S VTEC M16 / 2028873
Download