Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2024748 | EAN 4012195446958
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0476 kg CO₂e / 1 Stück Dichtbereich D max. 12 mm Dichtbereich D min. 5 mm Dimension PG13,5 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 13,5 Gewindeart PG Gewindelänge 9 mm Gewindenenngröße 13,5 Gewindesteigung 1,41 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2,5 Nm Maß E 27 mm Maß L max. 30 mm Maß L min. 23 mm Maß L1 9 mm Maß L2 5 mm Maß L3 18 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 24 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 27 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG13 LGR / 2024748 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC PG13 LGR / 2024748 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung V-TEC PG13 LGR / 2024748 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf