Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2024669 | EAN 4012195861102
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 32 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension PG36 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 36 Gewindeart PG Gewindelänge 13 mm Gewindenenngröße 36 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E1 (mm) 60 mm Maß E2 66 mm Maß L max. 54 mm Maß L min. 39 mm Maß L1 13 mm Maß L2 8 mm Maß L3 8 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 1 53 mm Schlüsselweite 2 60 mm Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 60 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.06MB , pdf