Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2024667 | EAN 4012195861096
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1938 kg CO₂e / 1 Stück Dichtbereich D max. 25 mm Dichtbereich D min. 14 mm Dimension PG29 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 29 Gewindeart PG Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 29 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E1 (mm) 47,5 mm Maß E2 50 mm Maß L max. 43 mm Maß L min. 32 mm Maß L1 11 mm Maß L2 7 mm Maß L3 7 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 1 42 mm Schlüsselweite 2 46 mm Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 47,5 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG29+ LGR / 2024667 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC PG29+ LGR / 2024667 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung V-TEC PG29+ LGR / 2024667 , 0.09MB , pdf