Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Art.Nr. 2023042 | EAN 4012196474424
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 20 mm Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 4,5 mm Dimension M16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M16 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 16 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 22 mm Länge 25,5 mm Maß E 22 mm Maß L max. 23,5 mm Maß L min. 25,5 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 21,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 20 Schlüsselweite 1 20 mm Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 22 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM16VS LGR / 2023042 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM16VS LGR / 2023042 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf