Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022972 | EAN 4012195004486

nein
schwarz
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1038 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max. 21 mm
Dichtbereich D min. 15 mm
Dimension M32
explosionsgeschützt nein
Farbe schwarz
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 15 mm
Gewindenenngröße 32
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 7,5 Nm
Maß E 41 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L min. 28 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 36
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 41 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
V-TEC VM L12 SW M12 x 1,5 nein schwarz 2022964
50 Stück
V-TEC VM L16 SW M16 x 1,5 nein schwarz 2022966
50 Stück
V-TEC VM L20 SW M20 x 1,5 nein schwarz 2022968
50 Stück
V-TEC VM L25 SW M25 x 1,5 nein schwarz 2022970
25 Stück
V-TEC VM L32 SW M32 x 1,5 nein schwarz 2022972
20 Stück
V-TEC VM L40 SW M40 x 1,5 nein schwarz 2022974
10 Stück
V-TEC VM L50 SW M50 x 1,5 nein schwarz 2022976
5 Stück
V-TEC VM L63 SW M63 x 1,5 nein schwarz 2022978
5 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz 116 M32 SW PA 2049104
50 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM L32 SW / 2022972
Download