Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Art.Nr. 2022953 | EAN 4012195004257
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 28 mm Dichtbereich D min. 16 mm Dimension M40 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M40 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 18 mm Gewindenenngröße 40 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 10 Nm Maß E 50 mm Maß L max. 46 mm Maß L min. 32 mm Maß L1 18 mm Maß L2 7 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 44 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 50 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM L40 LGR / 2022953 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM L40 LGR / 2022953 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf