Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022895 | EAN 4012195538455

nein
schwarz
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 35 mm
Dichtbereich D min. 23 mm
Dimension M50
explosionsgeschützt nein
Farbe schwarz
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 50
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 12 Nm
Maß E 60 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L min. 43 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 8 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 54
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 60 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 SW M12 x 1,5 nein schwarz 2022883
50 Stück 66,90 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM16 SW M16 x 1,5 nein schwarz 2022885
50 Stück 74,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20 SW M20 x 1,5 nein schwarz 2022887
50 Stück 91,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25 SW M25 x 1,5 nein schwarz 2022889
25 Stück 145,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32 SW M32 x 1,5 nein schwarz 2022891
20 Stück 223,75 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40 SW M40 x 1,5 nein schwarz 2022893
10 Stück 400,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50 SW M50 x 1,5 nein schwarz 2022895
5 Stück 705,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63 SW M63 x 1,5 nein schwarz 2022897
5 Stück 759,20 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz 116 M50 SW PA 2049120
25 Stück 148,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung V-TEC VM50 SW / 2022895 , 0.16MB , pdf
Download

V-TEC VM50 SW / 2022895
Download