Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Art.Nr. 2022887 | EAN 4012195535690
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,041 kg CO₂e / 1 Stück Dichtbereich D max. 13 mm Dichtbereich D min. 6 mm Dimension M20 explosionsgeschützt nein Farbe schwarz Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M20 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 20 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 3,8 Nm Maß E 27 mm Maß L max. 30,5 mm Maß L min. 23,5 mm Maß L1 9 mm Maß L2 5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 24 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 27 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM20 SW / 2022887 , 0.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM20 SW / 2022887 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung V-TEC VM20 SW / 2022887 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf