Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022672 | EAN 4012195161059

nein
silbergrau; RAL 7001
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1676 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max. 25 mm
Dichtbereich D min. 14 mm
Dimension PG29
explosionsgeschützt nein
Farbe silbergrau; RAL 7001
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 29
Gewindeart PG
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 29
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 5 Nm
Maß E 47,5 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 24,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 42
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 47,5 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
V-TEC PG7 SGR Pg 7 nein silbergrau; RAL 7001 2022605
50 Stück
V-TEC PG9 SGR Pg 9 nein silbergrau; RAL 7001 2022613
50 Stück
V-TEC PG11 SGR Pg 11 nein silbergrau; RAL 7001 2022621
50 Stück
V-TEC PG13.5 SGR Pg 13,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022648
50 Stück
V-TEC PG16 SGR Pg 16 nein silbergrau; RAL 7001 2022656
25 Stück
V-TEC PG21 SGR Pg 21 nein silbergrau; RAL 7001 2022664
25 Stück
V-TEC PG29 SGR Pg 29 nein silbergrau; RAL 7001 2022672
20 Stück
V-TEC PG36 SGR Pg 36 nein silbergrau; RAL 7001 2022680
10 Stück
V-TEC PG42 SGR Pg 42 nein silbergrau; RAL 7001 2022699
5 Stück
V-TEC PG48 SGR Pg 48 nein silbergrau; RAL 7001 2022702
5 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 116 PG29 2043297
50 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC PG29 SGR / 2022672
Download