Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau

Art.Nr. 2022120 | EAN 4012195896579

nein
lichtgrau
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 5
Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0608 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 5 Nm
Maß D 4 mm
Maß E 32 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 29
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 32 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
V-TEC VM20 2x4 2 M20 x 1,5 nein lichtgrau 2022110
50 Stück
V-TEC VM20 4x5 4 M20 x 1,5 nein lichtgrau 2022112
50 Stück
V-TEC VM20 2x6 2 M20 x 1,5 nein lichtgrau 2022114
50 Stück
V-TEC VM25 5x4 5 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022120
25 Stück
V-TEC VM25 3x6 3 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022122
25 Stück
V-TEC VM25 2x6 2 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022124
25 Stück
V-TEC VM25 3x7 3 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022126
25 Stück
V-TEC VM25 2x8 2 M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022128
25 Stück
V-TEC VM32 2x8 2 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2022136
20 Stück
V-TEC VM32 4x8 4 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2022138
20 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau 116 M25 LGR PA 2048930
100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM25 5x4 / 2022120
Download