Aluminiumleergehäuse Mx12, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011312 | EAN 4012196030811

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Temperatur: -40°C bis +125°C
  • Schutzart IP 66
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Ausführung Deckel Kleinverteiler geschlossen
Breite 80 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 125x80x57
Farbe silbergrau; RAL 7001
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Höhe 57 mm
Länge 125 mm
Lichte Innenmaße 115.5x70.5x51 mm
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Oberfläche pulverbeschichtet
Schutzart IP66
Temperatureinsatzbereich max. 125 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Werkstoff Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mx 060503 SGR 64 mm 58 mm 34 mm 2011304
1 Stück 2.380,10 € Preis / 100 Stück
Mx 080705 SGR 80 mm 75 mm 57 mm 2011308
1 Stück 3.412,20 € Preis / 100 Stück
Mx 120805 SGR 125 mm 80 mm 57 mm 2011312
1 Stück 4.104,00 € Preis / 100 Stück
Mx 161008 SGR 160 mm 100 mm 81 mm 2011316
1 Stück 7.319,35 € Preis / 100 Stück
Mx 161609 SGR 160 mm 160 mm 90 mm 2011320
1 Stück 9.696,20 € Preis / 100 Stück
Mx 170805 SGR 175 mm 80 mm 57 mm 2011324
1 Stück 4.858,70 € Preis / 100 Stück
Mx 261609 SGR 260 mm 160 mm 90 mm 2011328
1 Stück 12.735,95 € Preis / 100 Stück
Mx 361609 SGR 360 mm 160 mm 91 mm 2011332
1 Stück 15.793,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung Mx 120805 SGR / 2011312 , 0.13MB , pdf
Download

Mx 120805 SGR / 2011312
Download