Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Art.Nr. 2007914 | EAN 4012195885405

2007914 / T 60 M20 KL
100x100x48 mm
7
IP67
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.


Lichte Innenmaße: 100x100x48 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M20
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung Klemme
Breite 114 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7238 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 114x114x57
Einführung von Hinten ja
Einführungen

7 x Ø20

Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 57 mm
Länge 114 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
T 60 M20 KL 100x100x48 mm 7 IP67 lichtgrau; RAL 7035 2007914
5 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

T 60 M20 KL / 2007914
Download